![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021284-WEB-R.jpg)
PORTE VITREE 1800X600 IP55
Legrand
PORTE VITREE 1800X600 IP55
REF. 021284
EAN numeris.
3245060212841
933,30 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1800 mm |
Height | 725 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Dokumentacija
3 dokumentai
Instrukcija
Praktinio surinkimo vadovas
Praktinio surinkimo vadovas
PASIRINKITE VEIKSMĄ