![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021284-WEB-R.jpg)
PORTE VITREE 1800X600 IP55
Legrand
PORTE VITREE 1800X600 IP55
REF. 021284
EAN number.
3245060212841
933,30 €
/
Tükk
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 1800 mm |
Height | 725 mm |
Depth | 25 mm |
---|---|
EMC-version | No |
Material | Steel |
Surface finishing | Lacquered |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Dokumentatsioon
3 dokumendid
Kasutusjuhend
Kokkupaneku juhend
Kokkupaneku juhend
VALIGE TEGEVUS