![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036291-LEGRAND-600.jpg)
Plinth - for Marina cabinets width 600 x depth 300 - height 170 mm
Accessories Marina
Legrand
Plinth - for Marina cabinets width 600 x depth 300 - height 170 mm
REF. 036291
EAN numeris.
3245060362911
331,45 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Base complete |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Width | 590 mm |
Height | 170 mm |
Depth | 265 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Instrukcija
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ