![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036291-LEGRAND-600.jpg)
Plinth - for Marina cabinets width 600 x depth 300 - height 170 mm
Accessories Marina
Legrand
Plinth - for Marina cabinets width 600 x depth 300 - height 170 mm
REF. 036291
EAN numurs.
3245060362911
331,45 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Base complete |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Width | 590 mm |
Height | 170 mm |
Depth | 265 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
1 dokuments
Autocad 3D
IZVĒLIETIES DARBĪBU