Plate for DPX3 160 4 Poles horizontal mounting in XL3 S 630 & XL3 S 4000 16 modules enclosures
XL3S
Legrand
Plate for DPX3 160 4 Poles horizontal mounting in XL3 S 630 & XL3 S 4000 16 modules enclosures
REF. 338301
EAN numeris.
3414970901132
Plate for installation of DPX3 160 4 Poles device in horizontal position in XL3 S 630 & XL3 S 4000, 16 modules enclosures, mounting on side uprights, supplied with fixing screws.
45,10 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Height | 145 mm |
---|---|
Width | 374 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
2 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Techninis duomenų lapas
9 dokumentai
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Aplinkos profilis
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ