Plate for DPX3 160 4 Poles horizontal mounting in XL3 S 630 & XL3 S 4000 16 modules enclosures
XL3S
Legrand
Plate for DPX3 160 4 Poles horizontal mounting in XL3 S 630 & XL3 S 4000 16 modules enclosures
REF. 338301
EAN number.
3414970901132
Plate for installation of DPX3 160 4 Poles device in horizontal position in XL3 S 630 & XL3 S 4000, 16 modules enclosures, mounting on side uprights, supplied with fixing screws.
45,10 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Height | 145 mm |
---|---|
Width | 374 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentatsioon
2 dokumendid
Kokkupaneku juhend
Tehniline leht
9 dokumendid
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
VALIGE TEGEVUS