Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

PLATE 4 GANG ERABLE

Legrand

PLATE 4 GANG ERABLE

REF. 069214 EAN numeris. 3245060692148
108,37 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Number of units 4
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 4
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 8
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Wood
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Colour Wood
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 313 mm
Height 82 mm
Depth 8.5 mm
Built-in height 0 mm
Diameter bore hole (opening) 53.6 mm
Operating / setting temperature -10-70 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Acer (Maple)
Certification of wood (list) PEFC 100% (BVFR-PEFC-COC-0128543)
Wood Climate area Temperate

Dokumentacija

5 dokumentai
Sertifikatai
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Medienos sertifikatas
Sertifikatai
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)

Up-sell products

Kiti taip pat pirko

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai