Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Support Mosaic - with site protection - for 10 or 4 x 2 modules

SUPPORTS ET ACCESSOIRES COMMUNS MOSAIC CELIANE Legrand

Support Mosaic - with site protection - for 10 or 4 x 2 modules

REF. 080254 EAN numeris. 3245060802547

Mosaic™ Programme supports

10,58 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Width 284 mm
Height 77 mm
Depth 15.7 mm
Mounting method of the module inserts Front side
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of modules horizontal (module system) 10
Number of modules vertical (module system) 1
Mounting method Mounting with screw
With nail No
Suitable for mounting in round junction box 60 mm No
Model Flush-mounted
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm No
Material Metal
With screws No
Surface protection Galvanic/electrolytic zinc plated
Material quality Other
With built-in installation box No
Flush-mounted installation Yes

Dokumentacija

1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
F00440EN-02.pdf pdf (0.66 Mo)
1 dokumentas
BIM failas
12 dokumentai
Sertifikatai
Sertifikatai
NF-NF012_2513 (1.2 Mo)
Sertifikatai
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Sertifikatai
AENOR-030/002285 (0.47 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_709703 (1.06 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_708376 (1.33 Mo)
Sertifikatai
Sertifikatai
Sertifikatai
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)
Aplinkos profilis
Sertifikatai
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Sertifikatai
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai