Panel mounting socket P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
P 17 Tempra
Legrand
Panel mounting socket P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
REF. 555484
EAN numeris.
3245065554847
20,67 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 3 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 84 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Dokumentacija
2 dokumentai
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
2 dokumentai
Autocad 3D
BIM failas
4 dokumentai
Aplinkos profilis
Sertifikatai
IMQ-CA02.05951
(0.42 Mo)
Sertifikatai
CCC-CQC2016010203837678
(3.45 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ