Mobile socket P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
P 17 Tempra
Legrand
Mobile socket P17 - IP66/67 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E
REF. 555414
EAN numeris.
3245065554144
26,63 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
RAL-number | 5005 |
Degree of protection (IP) | IP67 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentacija
2 dokumentai
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
4 dokumentai
Aplinkos profilis
Sertifikatai
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Sertifikatai
CQC-CQC2016010203850866
(1.3 Mo)
Sertifikatai
IMQ-CA02.05952
(0.35 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ