Panel mounting socket fixing centre Hypra - IP44 -200/250V~ - 32A -2P+E -plastic
Hypra
Legrand
Panel mounting socket fixing centre Hypra - IP44 -200/250V~ - 32A -2P+E -plastic
REF. 052718
EAN numeris.
3245060527181
29,28 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blue |
Number of poles | 3 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Blue |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 94 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Dokumentacija
2 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Instrukcija
3 dokumentai
Autocad 3D
BIM failas
BIM failas
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ