Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

Panel mounting socket fixing centre Hypra - IP44 -200/250V~ - 32A -2P+E -plastic

Hypra Legrand

Panel mounting socket fixing centre Hypra - IP44 -200/250V~ - 32A -2P+E -plastic

REF. 052718 EAN number. 3245060527181
29,28 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

IEC-amperage 32 A
Voltage according to EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blue
Number of poles 3
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 94 mm
Drill hole distance vertical 70 mm
Flange size horizontal 84 mm
Drill hole distance horizontal 70 mm

Dokumentatsioon

2 dokumendid
Tehniline leht
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
Kasutusjuhend
2500390-03.pdf pdf (0.28 Mo)
3 dokumendid
Autocad 3D
052718.dwg dwg (0.13 Mo)
1 dokument
Keskkonnaprofiil
LGRP-2015-018-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)

Samuti võite vajada