NEUTRAL BLADE SIZE 4
Legrand
NEUTRAL BLADE SIZE 4
REF. 018504
EAN numeris.
3245060185046
86,51 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH4 |
---|---|
Voltage type | AC |
Rated current | 1000 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Type of fuse status indicator | None |
---|---|
Insulated metal gripping lugs (IMGL) | No |
Width | 200 mm |
Height | 78 mm |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ