![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/018504-LEGRAND-1000.jpg)
NEUTRAL BLADE SIZE 4
Legrand
NEUTRAL BLADE SIZE 4
REF. 018504
EAN numurs.
3245060185046
86,51 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH4 |
---|---|
Voltage type | AC |
Rated current | 1000 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Type of fuse status indicator | None |
---|---|
Insulated metal gripping lugs (IMGL) | No |
Width | 200 mm |
Height | 78 mm |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU