Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Mounting enclosure ABS 175 x 250 x 125 mm

Ensto Cubo S ENSTO

Mounting enclosure ABS 175 x 250 x 125 mm

REF. SABP182513HT EAN numeris. 6438100374112
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Width 175 mm
Height 250 mm
Depth 125 mm
Material Plastic
Material quality ABS
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
Mounting plate depth-adjustable No
Suitable for wall built-in No
Pole fastening No
With door No
Number of doors 0
With glazed door No
With ventilation door No
Number of locks 0
With cover Yes
Transparent cover Yes
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
3D_0000002590_V1.stp ifc (4.12 Mo)
2 dokumentai
Aplinkos profilis
LGRP-01805-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)
Atitikties sertifikatas