Mobile socket Hypra - IP 44 - 380/415 V - 32A - 3P+N+E - rubber
Hypra
Legrand
Mobile socket Hypra - IP 44 - 380/415 V - 32A - 3P+N+E - rubber
REF. 052994
EAN numeris.
3245060529949
44,34 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 5 |
Voltage according to EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) red |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
RAL-number | 3000 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Anti-kink sleeve |
Material | Rubber |
Military model | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Sertifikatai
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ