Panel appliance inlet Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E - plastic
Hypra
Legrand
Panel appliance inlet Hypra - IP 44 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+E - plastic
REF. 052874
EAN numeris.
3245060528744
27,41 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) red |
Number of poles | 5 |
Clock hour position | 6 h |
Identification colour | Red |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Construction type | Surface mounted device plug |
Phase inverter | No |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Sertifikatai
OC / CB-FR_710634
(0.7 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ