Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Manual motor starter box with ON/OFF buttons for CTX3 3P 9A to 22A

CTX3 Legrand

Manual motor starter box with ON/OFF buttons for CTX3 3P 9A to 22A

REF. 416891 EAN numeris. 3414970410276

Mold enclosure for the assembly of enclosed motor starters up to 11kW (415V)

62,50 € / Vienetas
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Housing material Plastic
Width 110 mm
Height 150 mm
Depth 75 mm
With transparent cover No
Suitable for emergency stop No
Model Surface mounting
Degree of protection (IP) IP40
Degree of protection (NEMA) 2
Degree of impact strength (IK) IK07

Dokumentacija

2 dokumentai
Instrukcija
LE07542AA.pdf pdf (1.26 Mo)
Techninė instrukcija