Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

Manual motor starter box with ON/OFF buttons for CTX3 3P 9A to 22A

CTX3 Legrand

Manual motor starter box with ON/OFF buttons for CTX3 3P 9A to 22A

REF. 416891 EAN numurs. 3414970410276

Mold enclosure for the assembly of enclosed motor starters up to 11kW (415V)

62,50 € / Piece
Ieteicamā cena Bez PVN
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Housing material Plastic
Width 110 mm
Height 150 mm
Depth 75 mm
With transparent cover No
Suitable for emergency stop No
Model Surface mounting
Degree of protection (IP) IP40
Degree of protection (NEMA) 2
Degree of impact strength (IK) IK07

Dokumentācija

2 documents
Lietošanas pamācība
LE07542AA.pdf pdf (1.26 Mo)
Tehniskā rokasgrāmata