Luminaire pole VP350060/M1 3.5M 60MM WH
Ensto Columns
ENSTO
Luminaire pole VP350060/M1 3.5M 60MM WH
REF. VP350060/M1
EAN numeris.
6418584040109
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Cylindrical |
---|---|
Stepped shape | No |
Top end diameter | 60 mm |
Diameter at base | 60 mm |
Wall thickness | 1.5 mm |
---|---|
Material | Steel |
With base plate | No |
Supporting bracket | None |
Dokumentacija
1 dokumentas
Instrukcija
PASIRINKITE VEIKSMĄ