Luminaire pole VP350060/M1 3.5M 60MM WH
Ensto Columns
ENSTO
Luminaire pole VP350060/M1 3.5M 60MM WH
REF. VP350060/M1
EAN numurs.
6418584040109
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Cylindrical |
---|---|
Stepped shape | No |
Top end diameter | 60 mm |
Diameter at base | 60 mm |
Wall thickness | 1.5 mm |
---|---|
Material | Steel |
With base plate | No |
Supporting bracket | None |
Dokumentācija
1 dokuments
Lietošanas pamācība
IZVĒLIETIES DARBĪBU