![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046466-LEGRAND-1000.jpg)
Linking interface for enclosure depth 600mm heigth 200mm
Legrand
Linking interface for enclosure depth 600mm heigth 200mm
REF. 046466
EAN numeris.
3245060464660
220,63 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Black |
Suitable for enclosure building width | 0 mm |
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 600 mm |
Height | 200 mm |
Depth | 600 mm |
Dokumentacija
2 dokumentai
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ