![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046466-LEGRAND-1000.jpg)
Linking interface for enclosure depth 600mm heigth 200mm
Legrand
Linking interface for enclosure depth 600mm heigth 200mm
REF. 046466
EAN numurs.
3245060464660
220,63 €
/
Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Black |
Suitable for enclosure building width | 0 mm |
Suitable for enclosure building depth | 600 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 600 mm |
Height | 200 mm |
Depth | 600 mm |
Dokumentācija
2 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU