![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/44/LG-446159-WEB-L.jpg)
Horizontal cable manager
LCS3
Legrand
Horizontal cable manager
REF. 446159
EAN numeris.
3414971173750
265,33 €
/
Vienetas
Product available in
15 Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Cable bracket |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 15.24 mm |
Width | 603.25 mm |
Number of height units | 0 |
---|---|
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ