![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/44/LG-446159-WEB-L.jpg)
Horizontal cable manager
LCS3
Legrand
Horizontal cable manager
REF. 446159
EAN numurs.
3414971173750
265,33 €
/
Piece
Product available in
15 Piece
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Cable bracket |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | No |
Height | 15.24 mm |
Width | 603.25 mm |
Number of height units | 0 |
---|---|
Colour | Black |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
IZVĒLIETIES DARBĪBU