![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021504-LEGRAND-1000.jpg)
Fuse carrier - SP 51 - for HRC cylindrical fuses type 14 x 51 - 3 P
Legrand
Fuse carrier - SP 51 - for HRC cylindrical fuses type 14 x 51 - 3 P
REF. 021504
EAN numeris.
3245060215040
48,31 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Nominal voltage | 400 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 14x51 mm |
Number of poles | 3 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ