Full height solid mounting plate for XL3 S 4000 enclosures height 2200 mm width 600 mm
XL3 S 4000
Legrand
Full height solid mounting plate for XL3 S 4000 enclosures height 2200 mm width 600 mm
REF. 338172
EAN numeris.
3414971090415
Full height solid mounting plate for XL3 S 4000 enclosures height 2200 mm width 600 mm, adjustable in depth , delivered with fixing accessories
474,89 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Height | 2100 mm |
---|---|
Width | 500 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
3 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Techninis duomenų lapas
Instrukcija
7 dokumentai
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Aplinkos profilis
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ