Full height solid mounting plate for XL3 S 4000 enclosures height 2200 mm width 600 mm
XL3 S 4000
Legrand
Full height solid mounting plate for XL3 S 4000 enclosures height 2200 mm width 600 mm
REF. 338172
EAN number.
3414971090415
Full height solid mounting plate for XL3 S 4000 enclosures height 2200 mm width 600 mm, adjustable in depth , delivered with fixing accessories
474,89 €
Soovitatav hind
Ilma käibemaksuta
Jaga
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.
Tehnilised omadused
Height | 2100 mm |
---|---|
Width | 500 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Dokumentatsioon
3 dokumendid
Kokkupaneku juhend
Tehniline leht
Kasutusjuhend
7 dokumendid
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Keskkonnaprofiil
Sertifikaadid
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
VALIGE TEGEVUS