Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Frame for access unit of standard floor box size equivalent to the supports kits 16M vertical or 24M horizontal

Universal Floor boxes LG Legrand

Frame for access unit of standard floor box size equivalent to the supports kits 16M vertical or 24M horizontal

REF. 088041 EAN numeris. 3414970755346

The access unit allows a technical access in the floor (for maintenance, for example).To be associated with a lid + trim of standard floor box.

35,61 €
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Cover model Rectangular
Number of device cups 1
Housing material Stainless steel
Surface protection housing Chromium-plated
With opening carpeting No
Protective frame carpeting No
Colour Other
Suitable for subfloor duct No
Suitable for hollow floor Yes
Suitable for double floor built-in Yes
Suitable for wet cleaning No
Outer width 281.3 mm
Outer length 281.3 mm
Length built-in dimension 264 mm
Width built-in dimension 264 mm
Min. built-in depth 61.2 mm

Dokumentacija

5 dokumentai
Techninis duomenų lapas
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
Techninis duomenų lapas
F03331EN-02.pdf pdf (4.4 Mo)
Instrukcija
LE10736AA-04.pdf pdf (2.57 Mo)
Techninis duomenų lapas
F03331FR-02.pdf pdf (4.42 Mo)
Techninis duomenų lapas
F03334FR-02.pdf pdf (7.12 Mo)
6 dokumentai
BIM failas
BIM failas

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai