Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

Auto-adjusting backbox for screed floor to install a floor box capacity 16 modules vertical or 24 modules horizontal

Universal Floor boxes LG Legrand

Auto-adjusting backbox for screed floor to install a floor box capacity 16 modules vertical or 24 modules horizontal

REF. 088092 EAN numeris. 3414970755759

The backbox allows to reserve a place in the concrete to be poured in order to install afterward a standard or flush floor box with a wiring devices capacity of 16 modules in vertical position or 24 modules in horizontal position.

48,22 €
Rekomenduojama kaina Be PVM
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.

Techninės charakteristikos

Nominal dimension 225 mm
Min. height finishing layer 65 mm
Levelling range 90-90 mm
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) Yes
Suitable for subfloor duct overhead closed Yes
Duct height 25-38 mm
Duct width 75-225 mm
Built-in opening for floor column No
Built-in opening for built-in unit Square
Number of appliances to build in 12
Material side wall Steel
Suitable for placing of sealing No
Decoupling possibility cover from base unit Yes
Bottom plate No

Dokumentacija

5 dokumentai
Techninis duomenų lapas
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
Techninis duomenų lapas
F03335EN-03.pdf pdf (4.72 Mo)
Techninis duomenų lapas
F03335FR-03.pdf pdf (4.73 Mo)
Instrukcija
LE08159AA-03.pdf pdf (1.36 Mo)
Techninis duomenų lapas
F03334FR-02.pdf pdf (7.12 Mo)
6 dokumentai
BIM failas
BIM failas

Cross-sell products

Jums taip pat gali prireikti

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Išsamiai