End cap Viking 3 - fr spring terminal blocks - pitch 5 - 1 entry/2 outlets
Legrand
End cap Viking 3 - fr spring terminal blocks - pitch 5 - 1 entry/2 outlets
REF. 037587
EAN numeris.
3245060375874
0,92 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
End plate model | Yes |
---|---|
Partition model | No |
Colour | Grey |
Thickness | 1.1 mm |
---|---|
Snap in | Yes |
Inflammability class of insulation material according to with UL94 | V2 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Autocad 3D
PASIRINKITE VEIKSMĄ