Liigu edasi põhisisu juurde
Logo print

End cap Viking 3 - fr spring terminal blocks - pitch 5 - 1 entry/2 outlets

Legrand

End cap Viking 3 - fr spring terminal blocks - pitch 5 - 1 entry/2 outlets

REF. 037587 EAN number. 3245060375874
0,92 €
Soovitatav hind Ilma käibemaksuta
Saate võrrelda ainult 4 toodet, selle lisamiseks peate eemaldama 1 toote.

Tehnilised omadused

End plate model Yes
Partition model No
Colour Grey
Thickness 1.1 mm
Snap in Yes
Inflammability class of insulation material according to with UL94 V2

Dokumentatsioon

1 dokument
Autocad 3D
037587.dwg dwg (0.05 Mo)