End-cap for Snap-on DLP-S trunking 85x50mm
DLP-S Trunking
Legrand
End-cap for Snap-on DLP-S trunking 85x50mm
REF. 638025
EAN numeris.
3245066380254
Allows to block the end of the trunking
2,90 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Width | 85 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
With protective foil | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Autocad 3D
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ