End-cap for Snap-on DLP-S trunking 85x50mm
DLP-S Trunking
Legrand
End-cap for Snap-on DLP-S trunking 85x50mm
REF. 638025
EAN numurs.
3245066380254
Allows to block the end of the trunking
2,90 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Width | 85 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
With protective foil | No |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā lapa
1 dokuments
Autocad 3D
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU