End cap for DLPlus mini-trunking 32x12,5mm. White
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
End cap for DLPlus mini-trunking 32x12,5mm. White
REF. 031203
EAN numeris.
3245060312039
Allows to block the end of the mini-trunking
1,02 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Width | 35 mm |
Height | 14 mm |
Depth | 35 mm |
Dokumentacija
2 dokumentai
Instrukcija
Techninis duomenų lapas
1 dokumentas
Aplinkos profilis
PASIRINKITE VEIKSMĄ