End cap for DLPlus mini-trunking 32x12,5mm. White
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
End cap for DLPlus mini-trunking 32x12,5mm. White
REF. 031203
EAN numurs.
3245060312039
Allows to block the end of the mini-trunking
1,02 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Model | Left/right |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
Width | 35 mm |
Height | 14 mm |
Depth | 35 mm |
Dokumentācija
2 documents
Lietošanas pamācība
Tehniskā lapa
1 dokuments
Vides profils
IZVĒLIETIES DARBĪBU