Enclosure yellow/red for MPX3 32H/MA
MPX3
Legrand
Enclosure yellow/red for MPX3 32H/MA
REF. 417480
EAN numeris.
3414970397461
Mold enclosure for the use of MPX3 out of the distribution board.
73,05 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Housing material | Plastic |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 220 mm |
Depth | 100 mm |
With transparent cover | No |
Suitable for emergency stop | No |
---|---|
Model | Surface mounting |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 2 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninė instrukcija
PASIRINKITE VEIKSMĄ