Enclosure yellow/red for MPX3 32H/MA
MPX3
Legrand
Enclosure yellow/red for MPX3 32H/MA
REF. 417480
EAN numurs.
3414970397461
Mold enclosure for the use of MPX3 out of the distribution board.
73,05 €
Ieteicamā cena
Bez PVN
Dalīties
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.
Tehniskie parametri
Housing material | Plastic |
---|---|
Width | 150 mm |
Height | 220 mm |
Depth | 100 mm |
With transparent cover | No |
Suitable for emergency stop | No |
---|---|
Model | Surface mounting |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of protection (NEMA) | 2 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Dokumentācija
1 dokuments
Tehniskā rokasgrāmata
IZVĒLIETIES DARBĪBU