![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-041398-WEB-R.jpg)
ELECTRONIC SIREN 105DB MULTIPLE SOUND 2 CHANNELS
Legrand
ELECTRONIC SIREN 105DB MULTIPLE SOUND 2 CHANNELS
REF. 041398
EAN numeris.
3414971498266
181,59 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Number of tones | 64 |
---|---|
Housing colour | Grey |
Housing material | Plastic |
Loudness | 102 dB |
Nominal voltage | 12 V |
Degree of protection (IP) | IP65 |
---|---|
Type of current | AC/DC |
Electricity consumption | 0.28 A |
With contact | No |
Dokumentacija
1 dokumentas
Instrukcija
PASIRINKITE VEIKSMĄ