DIN rail 35 x 50 mm
Ensto Cubo S
ENSTO
DIN rail 35 x 50 mm
REF. DR35040.4
EAN numeris.
6418677156090
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | None |
Drill hole distance centrically | 40 mm |
Material thickness | 1 mm |
---|---|
Length | 50 mm |
Height | 7.5 mm |