Pārlekt uz galveno saturu
Logo print

DIN rail 35 x 50 mm

Ensto Cubo S ENSTO

DIN rail 35 x 50 mm

REF. DR35040.4 EAN numurs. 6418677156090
Jūs varat salīdzināt tikai 4 produktus, lai pievienotu šo produktu, jums ir jānoņem 1.

Tehniskie parametri

Model DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Material Steel
Punch shape None
Drill hole distance centrically 40 mm
Material thickness 1 mm
Length 50 mm
Height 7.5 mm