CABLE OUTLET 20A GREY FLUSH
Legrand
CABLE OUTLET 20A GREY FLUSH
REF. 069848
EAN numeris.
3245060698485
23,15 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | 3x2.5 mm² |
Connection system | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 7016 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacija
PASIRINKITE VEIKSMĄ