10 CONNECTION MODULES L3
Legrand
10 CONNECTION MODULES L3
REF. 405249
EAN numeris.
3414970640802
26,41 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Number of phases | 1 |
---|---|
Number of poles | 1 |
Suitable for number of devices | 1 |
Width in number of modular spacings | 1 |
Rated permanent current Iu | 80 A |
Type of electric connection | Fork |
Insulated | Yes |
---|---|
Max. rated operation voltage Ue | 400 V |
Suitable for devices with N-conductor | No |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Grey |
Dokumentacija
3 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Techninis duomenų lapas
Praktinio surinkimo vadovas
PASIRINKITE VEIKSMĄ