Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

PE busbars, 500 V | Legrand Lietuva

Kategorija
Techninės charakteristikos
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.104P

PE-busbar Cu 2x(1x16mm² + 3x6mm²)

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.106P

PE-busbar Cu 2x(1x16mm² + 5x6mm²)

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.108P

PE-busbar Cu 2x(1x16mm² + 7x6mm²)

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.110P

PE-busbar Cu 2x(2x16mm² + 8x6mm²)

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.112P

PE-busbar Cu 2x(2x16mm² + 10x6mm²)

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.114P

PE-busbar Cu 2x(3x16mm² + 11x6mm²)

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.120P

PE-busbar Cu 2x(4x16mm² + 16x6mm²)

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.