Pereiti į pagrindinį turinį
Logo print

N and PE busbars, 500 V | Legrand Lietuva

Techninės charakteristikos
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.114NP

N/PE-busbar Cu, N/PE 3x16mm²+11x6mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.120NP

N/PE-busbar Cu, N/PE 4x16mm²+16x6mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.126NP

N/PE-busbar Cu, N/PE 4x16mm²+22x6mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.136NP

N/PE-busbar Cu, N/PE 4x16mm²+32x6mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA5.108

N/PE-busbar Cu, N/PE 1/2x16mm²+7x6mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA5.113

N/PE-busbar Cu, N/PE 1/2x16mm²+12x6mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA5.117

N/PE-busbar Cu, N/PE 1/2x16mm²+16x6mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA5.120

N/PE-busbar Cu, N/PE 1/2x16mm²+19x6mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA5.125

N/PE-busbar Cu, N/PE 2/3x16mm²+23x6mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA5.130

N/PE-busbar Cu, N/PE 2/3x16mm²+28x6mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA5.134

N/PE-busbar Cu, N/PE 2/3x16mm²+32x6mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA5.138

N/PE-busbar Cu, N/PE 2/3x16mm²+36x6mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KN4.204

N/PE-busbar Cu, N 4x16mm², PE 4x16mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KN4.206

N/PE-busbar Cu, N 6x16mm², PE 6x16mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KN4.208

N/PE-busbar Cu, N 8x16mm², PE 8x16mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KN4.210

N/PE-busbar Cu, N 10x16mm², PE 10x16mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KN4.212

N/PE-busbar Cu, N 12x16mm², PE 12x16mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.106NP

N/PE-busbar Cu, N/PE 1x16mm²+5x6mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
title
ENSTO Ensto Clampo Ground
REF. KNA4.108NP

N/PE-busbar Cu, N/PE 1x16mm²+7x6mm²

Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.