![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069646-LEGRAND-1000.jpg)
WHITE RUBBER
Legrand
WHITE RUBBER
REF. 069646
EAN numeris.
3245060696467
0,85 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Trimmable (cut away) |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP55 |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Colour | White |
Height | 6 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacija
7 dokumentai
Sertifikatai
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Sertifikatai
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Sertifikatai
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Sertifikatai
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Sertifikatai
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ