UPS MEGALINE 5 KVA
Legrand
UPS MEGALINE 5 KVA
REF. 310356
EAN numeris.
3245063103566
4 565,33 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Input voltage | 184-264 V |
---|---|
Height | 475 mm |
Width | 270 mm |
Depth | 570 mm |
Weight | 53 kg |
Suitable for network-management | Yes |
---|---|
USV- technology | Online |
Construction type | Free standing model |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Dokumentacija
2 dokumentai
Techninė instrukcija
Techninis duomenų lapas
PASIRINKITE VEIKSMĄ