![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310338-LEGRAND-1000.jpg)
UPS MEGALINE 1.25 KVA RACK UK
Legrand
UPS MEGALINE 1.25 KVA RACK UK
REF. 310338
EAN numeris.
3245063103382
2 421,19 €
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Input voltage | 184-264 V |
---|---|
Height | 266 mm |
Width | 440 mm |
Depth | 582 mm |
Weight | 23.5 kg |
Suitable for network-management | Yes |
---|---|
USV- technology | Online |
Construction type | 482.6 mm (19 inch) device |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Dokumentacija
1 dokumentas
Techninė instrukcija
PASIRINKITE VEIKSMĄ