![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078788-LEGRAND-1000.jpg)
TV-FM TERMINAL SOCKET
Legrand
TV-FM TERMINAL SOCKET
REF. 078788
EAN numeris.
3245060787882
29,48 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | End socket |
---|---|
Type of socket outlet | Other |
DAB+ | No |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 2 |
Suitable for cable modem | No |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
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
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 33 mm |
Min. depth of built-in installation box | 40 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Dokumentacija
2 dokumentai
Techninis duomenų lapas
Instrukcija
1 dokumentas
BIM failas
PASIRINKITE VEIKSMĄ