![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337284-WEB-L.jpg)
Transparent door for XL3 S 160 cabinets 4 rows of 36 modules
XL3 S 160
Legrand
Transparent door for XL3 S 160 cabinets 4 rows of 36 modules
REF. 337284
EAN numeris.
3414970897633
Transparent door for XL3 S 160 cabinets, surface and flush mounting 4 rows of 36 modules, reversible equipped with double bar handle, supplied with key.
150,22 €
/
Vienetas
Rekomenduojama kaina
Be PVM
Dalintis
Galite palyginti tik 4 produktus, norėdami pridėti šį, turite pašalinti 1.
Techninės charakteristikos
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 575 mm |
Height | 694 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Dokumentacija
2 dokumentai
Praktinio surinkimo vadovas
Techninis duomenų lapas
5 dokumentai
Sertifikatai
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
Aplinkos profilis
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Sertifikatai
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
PASIRINKITE VEIKSMĄ